ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:103006545
Archief

Product omschrijving
- 8 Digitale ingangen, Met geïntegreerde voeding van de sensor via AUX
- Bruikbaar voor potentiaalvrije contacten
- Bruikbaar voor halfgeleideruitgangen
- 8 Digitale uitgangen, Met geïntegreerde voeding via AUX
- 8 Halfgeleideruitgangen 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-Slave AS-i adressen vereist
- Afdichtingsgraad IP20
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASIO-8I-8O-S
Artikelnummer (bestelnummer)103006545
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661441788
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Brutogewicht184g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/10/2026, 08:18