ASIO-8SI-1SO-S
Artikelnummer:103006544
Archief

Product omschrijving
- 8 Veiligheidsingangen, 2-kanalig geïntegreerd
- Bruikbaar voor potentiaalvrije contacten (Verbreekcontact (NG) / Verbreekcontact (NG)
- Bruikbaar voor OSSD uitgangen van veiligheidsschakelcomponenten
- 1 Veiligheidsuitgang, 2-kanalig geïntegreerd
- 1 Vrijgavecircuit met halfgeleideruitgang 24 VDC / 0,7 A
- Module gebruikt uitsluitend de AS-i adressen die vereist zijn voor de gebruikte I/O’s
- Geïntegreerde geheugenkaart voor een eenvoudige vervanging van de module
- Afdichtingsgraad IP20
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASIO-8SI-1SO-S
Artikelnummer (bestelnummer)103006544
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661441511
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht240g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/10/2026, 02:36