ASLT-200
Artikelnummer:103001344
Archief

Product omschrijving
- Geïntegreerde diagnosefunctie
- Groene diagnose-LED: U-AS-i > 26,0 V
- Gele diagnose-LED: U-AS-i > 18,5 V - AS-i busafsluiting in de veldbehuizing (plug), Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASLT-200
Artikelnummer (bestelnummer)103001344
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425597
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-31-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-31-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-31-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC000757
ETIM-nummer, versie 6.0EC000757
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Brutogewicht42g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 07:40