ASM E2-R2/R2
Artikelnummer:101176991
Archief

Product omschrijving
- Veiligheidsmonitor voor 1 AS-i circuit(s), 48 Toestellen
- Aansturing van 2 vrijgavecircuit(s)
- 2 vrijgave(n)n met telkens 2 relaiscontacten 24 V / 1 A DC
en 230 V / 3 A AC geïntegreerd - Diagnose-interface: RS 232 via RJ-45
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASM E2-R2/R2
Artikelnummer (bestelnummer)101176991
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661307626
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht410g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 02:36