ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikelnummer:101206151
Archief

Product omschrijving
- asimon G2 3.x
- De software asimon is een hulpmiddel voor het configureren en in bedrijf nemen van de AS-Interface veiligheidsmonitor.
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikelnummer (bestelnummer)101206151
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661380308
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-25-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-25-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-25-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000809
ETIM-nummer, versie 6.0EC000809
Algemene gegevens
Brutogewicht25g
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie 3.x
Leveringsomvang
Leveringsomvangasimon softwarepakket: Configuratie- en diagnose-software en on-line documentatie op gegevensdrager (CD): asimon softwarepakket: Configuratie- en diagnose-software en on-line documentatie op gegevensdrager (CD)
Opmerking
Opmerking (algemeen)De volgende functionaliteiten zijn in asimon beschikbaar: 1. Configuratie van de diverse veiligheidscomponenten 2. Configuratie van de startmodules 3. Configuratie van de logische koppelings (EN, OF, RS Flip-Flops) 4. Configuratie van de beschermcontroleVoor het verbinden van de verschillende veilige AS-Interface SaW slaves zijn in de veiligheidsmonitor een volgens de modules gerangschikte symbolenbibliotheek en bedieningselementen opgeslagen. Bij het verplaatsen van de veiligheidstoepassing wordt de ges
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/10/2026, 03:45