ASMM-1M-IO-SS
Artikelnummer:103001345
Archief

Product omschrijving
- 1 AS-Interface master geïntegreerd
- I/O koppeling met PLC mogelijk
- Geïntegreerde veiligheidsmonitor, 128 Toestellen
- Antivalente schakelaar voor lokale ingangen
- Stilstandsbewaking via lokale ingangen
- AS-i voedingseenheid ontkoppeling 0,5 A geïntegreerd; voor gebruik met standaard voedingseenheid en AS-i Power24
- Diagnose-interface: USB 2.0, Micro USB
- Aansturing van tot 8 vrijgavecircuits, - 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 24 V / 0,7 A DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASMM-1M-IO-SS
Artikelnummer (bestelnummer)103001345
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425528
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht241g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 05:11