ASMM-1M-PB-R2R2
Archief
Artikelnummer:103001346


Product omschrijving
- 1 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: PROFIBUS DP
- Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
- AS-i voedingseenheid ontkoppeling 4 A geïntegreerd; voor gebruik met standaard voedingseenheid en AS-i Power24
- Diagnose-interface: Ethernet RJ-45
- Aansturing van tot 16 vrijgavecircuits,- 2 vrijgaven met telkens 2 relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd