ASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Artikelnummer:103001347
Archief

Product omschrijving
- 2 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: EtherNet IP en ModbusTCP
- Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
- 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
- Diagnose-interface: RS 232; alternatief via Ethernet aansluiting; Web-Server geïntegreerd
- Aansturing van tot 16 vrijgavecircuits,
- 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
- 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Artikelnummer (bestelnummer)103001347
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425511
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Brutogewicht1.011g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/09/2026, 23:18