ASMM-2M-PN-RRSS
Artikelnummer:103001355
Archief

Product omschrijving
- 2 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: PROFINET 10/100 MBaud
- Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
- 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
- Diagnose-interface: RS 232; alternatief via PROFINET aansluiting; Veilige gekruiste communicatie met meerdere toestellen mogelijk; Web-Server geïntegreerd
- Aansturing van tot 32 vrijgavecircuits, - 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd - 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASMM-2M-PN-RRSS
Artikelnummer (bestelnummer)103001355
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425504
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Brutogewicht998g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/07/2026, 18:47