ASOM-1SO-R2
Artikelnummer:103001349
Archief

Product omschrijving
- Veiligheidsuitgangsmodule met diagnose slave
- Diagnose-Slave (A/B) geïntegreerd
- 1 EDM-ingang geïntegreerd, gevoed vanuit AS-i
- 3 geïntegreerde vrije ingangen, gevoed vanuit AS-i - Veiligheidsuitgang met 1 vrijgavecircuit(s) geïntegreerd
- 1 vrijgave(n) met 2 relaiscontacten 30 V / 3 A DC en 230 V / 3 A AC - DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASOM-1SO-R2
Artikelnummer (bestelnummer)103001349
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425542
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht232g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/09/2026, 14:54