ASPS-8000
Artikelnummer:103001633
Archief

Product omschrijving
- 115 VAC of 230 VAC, omschakelbaar
- 8,0 A / 55°C
- DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
- AS-Interface Gestabiliseerde voeding
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASPS-8000
Artikelnummer (bestelnummer)103001633
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425672
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC002583
ETIM-nummer, versie 6.0EC002583
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht1.289g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/10/2026, 22:37