ASRE-2R-R4R4
Artikelnummer:103001350
Archief

Product omschrijving
- Contactuitbreiding voor halfgeleider veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde contactkit voor terugkoppeling (EDM)
- Relaiscontactuitbreiding voor 2 vrijgavecircuits
- 2 vrijgaven met telkens 4 relaiscontacten 230 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASRE-2R-R4R4
Artikelnummer (bestelnummer)103001350
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425535
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht335g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 02:46