ASSB-4P-1M12-V1
Artikelnummer:103001616

Product omschrijving
- M12-Tegenstekker, 4-polig
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Afdichtingsgraad IP67
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productASSB-4P-1M12-V1
Artikelnummer (bestelnummer)103001616
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425719
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-91
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, versie 7.0EC001604
ETIM-nummer, versie 6.0EC001604
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Brutogewicht46g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen4
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeM12 Inbouwstekker
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte28mm
Hoogte41mm
Diepte35mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/07/2026, 20:23