ASSG-2M-PN-RRSS
Artikelnummer:103001352
Archief

Product omschrijving
- 2 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: PROFINET 10/100 MBaud met PROFIsafe
- Optionele veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits, 256 Toestellen
- 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
- Diagnose-interface: RS 232; alternatief via PROFINET aansluiting; Web-Server geïntegreerd
- Aansturing van tot 64 vrijgavecircuits,
- 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
- 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASSG-2M-PN-RRSS
Artikelnummer (bestelnummer)103001352
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425474
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal
Brutogewicht990g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/09/2026, 04:09