ASSM-2A-SINCOS
Artikelnummer:103001354
Archief

Product omschrijving
- Veiligheidstoerentalbeweking voor 2 assen
- Sin/Cos-generator aansluitbaar
- Geïntegreerde veiligheidsfunctie per as - Veilige stop - Veilig toerental - Veilige draairichting "rechts" - Veilige draairichting "links"
- Max. 4 veiligheidsadressen per as
- Meerdere bewakingsfuncties combineerbaar op een veiligheidsadres
- DIN rail montage, Afdichtingsgraad IP20
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASSM-2A-SINCOS
Artikelnummer (bestelnummer)103001354
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661425573
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht197g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/07/2026, 22:19