ASSM-CC-OW-1,5M
Artikelnummer:103006547
Archief

Product omschrijving
- Kabellengte 1,5 m
- Voor het aansluiten van asencoders aan een veilige toerentalbewaking
- Stekker voor aansluiting op een toerentalbewaking
- Open kabeluiteinde met adereindhulzen voor het aansluiten van de asencoder
- 2 Verschillende lengtes leverbaar: 1,5 m, 5 m
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productASSM-CC-OW-1,5M
Artikelnummer (bestelnummer)103006547
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661441801
eCl@ss nummer, versie 12.027-14-31-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-14-31-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-14-31-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC000757
ETIM-nummer, versie 6.0EC000757
Algemene gegevens
Brutogewicht95g
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1,5m
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/10/2026, 17:25