AST LC ST-AS
Artikelnummer:101182561
Archief

Product omschrijving
- AS-i Aansluiting, Inbouwstekker M12, 4-polig
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
- Ingangsmodule voor 2 bewaakte PNP transistoruitgangen voor veiligheidslichtgordijnen en -lichtschermen
- Kunststofbehuizing
- AS-Interface LED en statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAST LC ST-AS
Artikelnummer (bestelnummer)101182561
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661317649
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001599
ETIM-nummer, versie 6.0EC001599
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aansluiting (elektrisch)AS-i aansluiting: inbouwstekker M12, 4-polig
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Reactietijd, maximum20ms
Brutogewicht185g
Algemene gegevens - Eigenschappen
DwarssluitingsherkenningJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal aansluitkabels2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor28mm
Hoogte van de sensor86,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Stroomverbruik50mA
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning26,5 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0 ... P3Zonder functie
AS-i parameterbits, P3Vrijgave kanaal 1 + 2
Opmerking (AS-i parameterbits)Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groene LED: Voedingsspanning(2) rode LED: communicatiefout(3) gele LED: vrijgavestatus OSSD 1/2
Contactconfiguratie
AansluitingST1 Stekker / spanningstoevoer voor Veiligheidslichtschermen/-gordijnen
Pin 124 VDC
Pin 2n.c.
Pin 3GND
Pin 4n.c.
Pin 5FE (functionele aarding)
AansluitingST2 Koppeling / Veiligheidslichtschermen/-gordijnen
Pin 1+ 24 VDC
Pin 2OSSD 1
Pin 3GND
Pin 4OSSD 2
Pin 5FE (functionele aarding)
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)De Opto-Tube kan rechtstreeks op de ontvangermodule van de BWS (ST2) aangesloten worden. Via de stekker (ST1) wordt de ontvangermodule met 24 VDC gevoed.De Opto-Tube zelf wordt zoals iedere andere AS-i deelnemer via de M12 stekker (ST) op het AS-i netwerk aangesloten. Vooraf moet een individueel adres (1 - 31) in de module geprogrammeerd worden.De zendermodule van de BWS moet apart bekabeld worden. Zie hiervoor de documentatie van de SLC/SLG (testsignaal).Het schakelvoorbeeld toont een aanrakingsvrij werkende beschermvoorziening (BWS) van de serie SLC/SLG 420 met een veilige ingangsmodule AST LC ST-AS (Opto-Tube) voor integratie in een AS-i Safety at Work netwerk.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/07/2026, 12:59