AST02 L-AS6
Artikelnummer:101176299
Archief

Product omschrijving
- Ingangsmodule met kabel (AS-i), lengte 2 m
- Voor sensoren met NC / NC combinatie
- AS-i Aansluiting, Aansluitkabel, 4-polig
- Sensoraansluiting, Aansluitkabel 2 m
- Spanning voor magneet 24 VDC (Aux)
- Magneetaansturing via AS-Interface uitgang
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
- Ingangsmodule voor 2 veilige ingangen voor mechanische contacten
- Kunststofbehuizing
- AS-Interface LED en statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAST02 L-AS6
Artikelnummer (bestelnummer)101176299
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001599
ETIM-nummer, versie 6.0EC001599
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Aansluiting (elektrisch)AS-i aansluiting: aansluitkabel, 4-poligSensor-aansluiting: aansluitkabel 6-polig
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Algemene gegevens - Eigenschappen
DwarssluitingsherkenningJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG)2
Aantal aansluitkabels2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijze1 verbreekcontacten (NG) / 1 verbreekcontacten (NG)
Aantal kabeladers10
Aderdoorsnede0,23mm²
Aderdoorsnede23AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor28mm
Hoogte van de sensor86,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Stroomverbruik50mA
Stroomverbruik, maximum500mA
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning26,5 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie V 2.1
AS-i-profiel S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0Magneetaansturing
AS-i uitgangen, DO 1Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 2Zonder functie
AS-i uitgangen, DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0 ... P3Zonder functie
Opmerking (AS-i parameterbits)FID: periferiefoutParameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) groene LED: Voedingsspanning(2) rode LED: communicatiefout(3) gele LED: vrijgavestatus
Contactconfiguratie
AansluitingAS-i Aansluiting
Pin 1Bruin (AS-Interface +)
Pin 2wit - (Aux -)
Pin 3Blauw (AS-Interface −)
Pin 4zwart - (Aux +)
AansluitingSensoraansluiting
Pin 1bruim - verbreekcontact (NG)
Pin 2blauw - verbreekcontact (NG)
Pin 3wit - verbreekcontact (NG)
Pin 4zwart - verbreekcontact (NG)
Pin 5rood - magneet +24 VDC
Pin 6grijs - magneet GND
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/10/2026, 12:07