AV20LX11.5U-GB215
Artikelnummer:103016458

Product omschrijving
- Linkse uitvoering
- Kunststofbehuizing
- Sluitbeveiliging
- voor deuren met 1 vleugels
- toegelaten voor gebruik in personenliften
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAV20LX11.5U-GB215
Artikelnummer (bestelnummer)103016458
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661508467
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81-20EN 81-50
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de vergrendelboutMessing
Brutogewicht642g
Algemene gegevens - Eigenschappen
hulpontgrendelingJa
Met sluitbeveiliging Ja
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal deurvleugels1
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementTrekkoord
UitlijningLinkse uitvoering
Bevestigingmet twee M8-bevestigingsgaten aan de onderkant, horizontaal ten opzichte van de vergrendelingsboutmet twee sleufgaten 9 x 11 mm aan de achterkant
Permanente magneetKeramiek oxidemagneet met hoge coërcitieve veldsterkte
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingSchroefaansluitklemmen
KabelingangZonder kabelwartel
Draaddoorsnede, minimum1 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte165mm
Hoogte80mm
Diepte37mm
Diameter van de vergrendelbout18mm
X-afmeting van de vergrendelbout11,5mm
Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout)De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling
Rastermaat148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Omgevingstemperatuur-15 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Nominale bedrijfsspanning200VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggenmet dubbele onderbreking
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
SchakelelementVerbreekcontact (NG), maakcontact (NO)
Opmerking
Opmerking (algemeen)Het afgebeelde deurslot dient als voorbeeld van het activeringstype en toont de variant met de maximale x-afmeting van de nachtschoot van 45 mm en een afgeschuinde rand aan de onderkant.
Opmerking (hulpontgrendeling)Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/08/2026, 21:04