AZ 061 K 08106
AZ 061 K 08106
- 1 Bedieningsvlak
- zonder kabelkanaal
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- transparante deksel
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- Afdichtingsgraad IP20
- dubbel verbrekende schakelaar
- bevestigingsschroeven M4 Pozidriv zelftappend, onverliesbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 061 K 08106 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101195744 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661362120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
Glasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Glasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend |
Brutogewicht |
25 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liften |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
1 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Slaglengte |
7 mm |
Bedieningskracht |
1,6 N |
Bevestiging |
Ronde gaten |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x invoer van een individuele geleider met aansluittrechter |
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum |
1,2 Nm |
Opmerking |
M4 sleufcombischroeven, volgens DIN 7984, met zelfopenende klemplaten |
Opmerking (kabelingang) |
Zonder kabelkanaal |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
50 mm |
Hoogte |
27 mm |
Diepte |
16 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
200 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Drukkontakt met wrijving |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Cu-nieten met zilvercoating |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Goedkeuringscertificaat
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/05/2024 12:21