AZ 066 K
Artikelnummer:137000265

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- 1 Bedieningsvlak
- transparante deksel
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- Afdichtingsgraad IP20
- dubbel verbrekende schakelaar
- bevestigingsschroeven M4 Pozidriv zelftappend, onverliesbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 066 K
Artikelnummer (bestelnummer)137000265
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236100284
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenASME-A15.5CAN/CSA-B44.1EN 81-20EN 81-50
Materiaal van de behuizingGlasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend
Materiaal van het behuizingsdekselGlasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend
Brutogewicht22g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak1
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Slaglengte7mm
Bedieningskracht1,6N
BevestigingRonde gaten
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x invoer van een individuele geleider met aansluittrechter
Opmerking (kabelingang)Zonder kabelkanaal
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum1,2Nm
OpmerkingM4 sleufcombischroeven, volgens DIN 7984, met zelfopenende klemplaten
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte50mm
Hoogte24mm
Diepte16mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur-30 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-13200VDC
Gebruikscategorie DC-132A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeDrukkontakt met wrijving
Materiaal van de contacten, elektrischCu-nieten met zilvercoating
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2026, 09:59