AZ 07 KT 08106
Artikelnummer:101195820

Product omschrijving
- Invoer van een ader met kniktule
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- 1 Bedieningsvlak
- Afdichtingsgraad IP20
- transparante deksel
- bevestigingsschroeven M4 onverliesbaar
- Aansluitmaten geschikt voor AZ 06x
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- Behuizing met sleufgaten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 07 KT 08106
Artikelnummer (bestelnummer)101195820
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661362854
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81-20EN 81-50
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van het behuizingsdekselTransparante thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht30g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak1
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Slaglengte7mm
Bedieningskracht, ongeveer 1,6N
BevestigingSleufgaten voor fijnafstelling
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
KabelingangInvoer van een ader met kniktule
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte72mm
Hoogte22mm
Diepte19mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur-15 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-13200VDC
Gebruikscategorie DC-132A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeDrukkontakt met wrijving
Materiaal van de contacten, elektrischCu-nieten met zilvercoating
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Opmerking
Opmerking (algemeen)De aansluitschroeven kunnen met blindstoppen verzegeld worden. (2 blindstoppen per schakelaar)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2026, 10:53