AZ 13 KU
Artikelnummer:101060279

Product omschrijving
- Ingang voor een ader met Aansluittrechter
- 1 kabels per klem
- Bediening onderkant
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- 2 bedieningsvlakken
- Afdichtingsgraad IP20
- Deksel en behuizing niet scheidbaar
- Behuizing met sleufgaten
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- Kabelinvoer aan de zijkant en de onderkant
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 13 KU
Artikelnummer (bestelnummer)101060279
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661040318
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81-20EN 81-50
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van het behuizingsdekselThermoplast, zelfdovend
Brutogewicht33g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak1: aan de onderzijde
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Slaglengte7mm
Bedieningskracht, ongeveer 1,6N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum10N
Opmerking (gedwongen verbrekingskracht)Per verbreekcontact
BevestigingBehuizing met sleufgaten
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
KabelingangInvoer van een individuele geleider met aansluittrechter
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
OpmerkingM4, met zelfopenende klemplaten
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte44mm
Hoogte55mm
Diepte19mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur-30 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-13200VDC
Gebruikscategorie DC-132A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeDrukkontakt met wrijving
Materiaal van de contacten, elektrischCu-nieten met zilvercoating
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/10/2026, 15:47