AZ 16-02ZVRK-M16
Artikelnummer:101147145

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 16 x 1.5
- Grote aansluitruimte
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universele codering
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 16-02ZVRK-M16
Artikelnummer (bestelnummer)101147145
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661141671
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht115g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteerkrachtJa
Aantal aanlooprichtingen3
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal kabeldoorvoeren3
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeron the floor side, left and right
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg8mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal10N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingRonde gatenSleufgaten voor fijnafstelling
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M16 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor52mm
Hoogte van de sensor90mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie4.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Opmerking, gebruikscategorie AC-15Screw terminals
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Opmerking, gebruikscategorie DC-13Screw terminals
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/10/2026, 07:45