AZ 16-03ZIB1-M16-1747
Artikelnummer:101150056

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lange levensduur
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden