AZ 16-12ZI-B6R-M16
Artikelnummer:103005855

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 16 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lange levensduur
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Log in om prijzen te zien