AZ 16-12ZI-STL-B6R
Artikelnummer:103011717


Product omschrijving
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Kunststofbehuizing
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lange levensduur
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Log in om prijzen te zien