AZ 16-12ZIB1-M20
Artikelnummer:101150623

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lange levensduur
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 16-12ZIB1-M20
Artikelnummer (bestelnummer)101150623
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661158136
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht156g
Algemene gegevens - Eigenschappen
uitwerpkrachtJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal kabeldoorvoeren3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum250mm
Bedieningssleutelrechtstijf
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
gedwongen verbrekingsweg8mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal10N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M6
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor52mm
Hoogte van de sensor90mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie4.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Leveringsomvang
LeveringsomvangSleufafsluitstrippen
Opmerking
Opmerking (algemeen)De bedieningssleutel is niet apart leverbaar.Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 5 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 250 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/08/2026, 10:41