AZ 16
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universele codering
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Typebenaming van het product: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
zonder | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
G24 | met LED (alleen bij de uitvoering met een maakcontact-en een verbreekcontact mogelijk) |
(4) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
ST | Stekker M12, 4-polig, onderaan |
STL | Stekker M12, 4-polig, links |
STR | Stekker M12, 4-polig, rechts |
(5) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Aantal veiligheidscontacten
AZ 16-02ZVRK-M20-2254
Artikelnummer 101161096
Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
Componenten
Bediensleutel AZ 16
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- Los verkrijgbaar
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
- Los verkrijgbaar
- Rechte bedieningssleutel met houdmagneet
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Rechte bedieningssleutel met sleufafdekking
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Voor vergrendeling van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Rechte bedieningssleutel met verstelbare kogelarrêtering
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
ACTUATOR AZ 15/16-B3 CPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Toebehoren AZ 16
SET BC 2053-2
- Extra kogelarrêtering voor een stabiel dichthouden van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Voor aparte montage aan de veiligheidsdeur
LOCKOUT TAG SZ 16/335
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Aanbrengen van maximum 6 hangsloten
- Bevestiging van de spertang met een ketting in de nabijheid van de veiligheidsschakelaar mogelijk
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Om niet-gebruikte bedieningssleuven af te sluiten
- Eenvoudig te monteren door inklikken