ACTUATOR AZ 15/16-B1-2177 KPL.
Artikelnummer:
101126793
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2177 KPL.
Artikelnummer:
101126793
- Voor lichte, niet geleide veiligheidsdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2177 KPL. |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101126793 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661277943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
20 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
150 mm |
Bedieningssleutel |
recht stijf |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 160 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/06/2024 11:23