ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Artikelnummer:
101137408
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Artikelnummer:
101137408
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL. |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101137408 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661280912 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
17 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht in rubber gelagerd |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Max. 200 Ncm aandraaimoment ter bevestiging van de bedieningssleutel |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/07/2024 02:09