ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Tuotenumero:
101137408
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Tuotenumero:
101137408
- Vaimentaa suojalaitteen tärinän
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL. |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101137408 |
EAN (European Article Number) |
4030661280912 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Bruttopaino |
17 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora joustava kiinnitys |
Huomautus
Note (General) |
Max. 200 Ncm tightening torque for mounting the actuator |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.4.2024 8.13