AZ 16 ST1-AS ASI-SAW
Artikelnummer:101161809


Product omschrijving
- Inbouwstekker M12, onder, 4-polig
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-Interface LED statusweergave
- Bedieningssleutel gecodeerd
- Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- AS-Interface M12 Fastonaansluiting
Log in om prijzen te zien