AZ 16-STS30-05
Artikelnummer:101176953

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 16-STS30-05
Artikelnummer (bestelnummer)101176953
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661307497
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht1.895g
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreepJa
Mechanische gegevens
DeuraanslagRechts
Bedieningssleutel - inbouwBuitenkant
Leveringsomvang
LeveringsomvangMet paniekgreep
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bediensleutel inclusief montageplaat
Omvang van de levering van het montagemateriaal16x schroeven
Opmerking
Opmerking (algemeen)Bij het inbouwen van de bedieningssleutel heeft u voor de bevestiging van de deurgreep aan een profiel, de montageplaat MP TG-01 nodig.
Opmerking - Maatschets
OpmerkingDe maattekeningen worden altijd weergegeven, de blik naar de schakelaar gericht.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 09:13