AZ 16 ZVK-M16-1637
Artikelnummer:101167990

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 16 x 1.5
- Verkrijgbaar met LED
- Grote aansluitruimte
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universele codering
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Log in om prijzen te zien