Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. AZ 16ZI-B1
  2. AZ 16ZI-B1
AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Kunststofbehuizing
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lange levensduur
  • Dubbel geïsoleerd
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
5 Producten
AZ16-12ZI-B1-M16

AZ16-12ZI-B1-M16

Artikelnummer 161150050

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ16-12ZI-B1-M20

AZ16-12ZI-B1-M20

Artikelnummer 161150623

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ16-03ZI-B1-M20

AZ16-03ZI-B1-M20

Artikelnummer 161150637

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ 16-03ZIB1-M16

AZ 16-03ZIB1-M16

Artikelnummer 161150055

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

Artikelnummer 101214652

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

5 Gevonden resultaten.