Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2053 MET KOGELARRÊTERING
  2. AZ 16ZI-B1 - 2053 MET KOGELARRÊTERING
AZ 16ZI-B1 - 2053 MET KOGELARRÊTERING

AZ 16ZI-B1 - 2053 MET KOGELARRÊTERING

  • Kunststofbehuizing
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lange levensduur
  • Dubbel geïsoleerd
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Voor vergrendeling van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
  • Kogelarretering aanpasbaar
5 Producten
AZ 16-03ZIB1-M16-2053

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

Artikelnummer 101150058

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

Artikelnummer 101150053

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

Artikelnummer 103012290

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

Artikelnummer 101150640

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Artikelnummer 101150635

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

5 Gevonden resultaten.