AZ 17-02ZI-ST B6R
Artikelnummer:101144091

Product omschrijving
- Stekker M12 x 1, 4-polig
- rechtsuitvoering
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- kleine bouwvorm
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
- 8 bedieningsvlakken
Log in om prijzen te zien