AZ 17-02ZRI-ST B1
Artikelnummer:101144080

Product omschrijving
- Stekker M12 x 1, 4-polig
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- kleine bouwvorm
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
- 8 bedieningsvlakken
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 17-02ZRI-ST B1
Artikelnummer (bestelnummer)101144080
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661685281
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119hoog
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteerkrachtJa
Aantal aanlooprichtingen2
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal kabeldoorvoeren1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
OpmerkingElektrische levensduur op aanvraag.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg11mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal17N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum34N
Max. bedieningssnelheid2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2XM4
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig, A-codering
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor85mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-30 ... +85 °C
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie2.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Leveringsomvang
LeveringsomvangGleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen
Opmerking
Opmerking (algemeen)De bedieningssleutel is niet apart leverbaar.De snijklemtechniek maakt een gemakkelijke aansluiting van flexibele kabels zonder gebruik van adereindhulzen mogelijk.Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 10 mm moeten een vlak vormenKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 200 mmKleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 140 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/09/2026, 16:26