AZ 19 K
Artikelnummer:101150802
Archief

Product omschrijving
- Ingang voor een ader met Aansluittrechter
- 1 Bedieningsvlak
- 1 kabels per klem
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- 2 bedieningsvlakken
- Afdichtingsgraad IP10
- Deksel en behuizing niet scheidbaar
- Behuizing met sleufgaten
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- bevestigingsschroeven M4 onverliesbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAZ 19 K
Artikelnummer (bestelnummer)101150802
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661159140
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81-20EN 81-50
Materiaal van de behuizingGlasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend
Materiaal van het behuizingsdekselGlasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend
Brutogewicht40g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Slaglengte8mm
Bedieningskracht2N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum10N
BevestigingBehuizing met sleufgaten
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeVeeraansluitklemmen, WAGO-Cage-Clamp
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte50mm
Hoogte40mm
Diepte20mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP10
Omgevingstemperatuur-30 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-13200VDC
Gebruikscategorie DC-132A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeDrukkontakt met wrijving
Materiaal van de contacten, elektrischCu-nieten met zilvercoating
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 12:31