AZ 335-11ZUEK-M20
Archief
Artikelnummer:101171096

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Verkrijgbaar met LED
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- Universele codering
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Bedienkop 4 x 90° draaibaar
- Vlak monteerbaar
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen