AZ 3350-STS30-01
Artikelnummer:101176970

Product omschrijving
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 3350-STS30-01
Artikelnummer (bestelnummer)101176970
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661307541
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de bedieningsdeelAluminium
Materiaal van de bevestigingsplaatStaal
Brutogewicht1.780g
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreepJa
Mechanische gegevens
DeuraanslagRechts
Afschuifkracht15.000N
Bedieningssleutel - inbouwBinnenkant
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe centreerhulp is niet inbegrepen in de levering.
Opmerking - Maatschets
OpmerkingDe maattekeningen worden altijd weergegeven, de blik naar de schakelaar gericht.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/08/2026, 12:20