AZ 355-03ZK
Artikelnummer:101159136
Archief

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- Universele codering
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Bedienkop 4 x 90° draaibaar
- Vlak monteerbaar
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productAZ 355-03ZK
Artikelnummer (bestelnummer)101159136
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht280g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Arrêteerkracht5N
gedwongen verbrekingsweg10,7mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum5N
Opmerking (gedwongen verbrekingskracht)Per verbreekcontact
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor66,7mm
Hoogte van de sensor114mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Opmerking
Opmerking (algemeen)Door de bedieningskop 4 x 90° te verdraaien, zijn 8 bedieningsvlakken mogelijk. Hiervoor is een Torx-schroevendraaier T10 nodig. De bedieningskop is bij losse schroef niet verliesbaar, daardoor is de schakelaar niet manipuleerbaar.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/10/2026, 10:09