AZ 415-02/11ZPK M20
Artikelnummer:101154115

Product omschrijving
- 2 schakelaars in één behuizing, diversitaire bediening
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Verende bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ 415-02/11ZPK M20
Artikelnummer (bestelnummer)101154115
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661171050
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusUL
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht495g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ArrêteerkrachtJa
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal veiligheidsdeuren1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerking (B10D maakcontact (NO))Bij 10% Ie en ohmsche contactlast
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Arrêteerkracht, minimum80N
Arrêteerkracht, maximum400N
gedwongen verbrekingsweg3,8mm
Gedwongen verbrekingskracht, minimum31N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum2 x 0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor46,5mm
Breedte van de sensor84,6mm
Hoogte van de sensor103,6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/07/2026, 07:38