AZ 415-33ZPDK-M20
Artikelnummer:101164611

Product omschrijving
- voor dubbele deuren
- 3 schakelaars in één behuizing, diversitaire bediening
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Verende bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien