AZ08K
Artikelnummer:101183494

Product omschrijving
- Ingang voor een ader (1 kabels per klem)
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- 1 Bedieningsvlak
- Afdichtingsgraad IP20
- Deksel en behuizing niet scheidbaar
- Behuizing met sleufgaten
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ08K
Artikelnummer (bestelnummer)101183494
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661332710
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht27g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak1
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Slaglengte5mm
Bedieningskracht, ongeveer 2N
BevestigingBehuizing met sleufgaten
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
KabelingangInvoer van een individuele geleider met aansluittrechter
aansluitwijzeSchroefaansluiting M3
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte73,5mm
Hoogte27mm
Diepte21,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-13200VDC
Gebruikscategorie DC-132A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeDrukkontakt met wrijving
Materiaal van de contacten, elektrischCu-nieten met zilvercoating
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 15:55