AZ09 K
Artikelnummer:137000262

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Afdichtingsgraad IP20
- Contactstift in bediensleutelbrug
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- Behuizing met gecentreerd langwerpig gat en verankeringselement
- 30mm x 38mm x 15,5mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ09 K
Artikelnummer (bestelnummer)137000262
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236100291
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 81-20EN 81-50
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van het behuizingsdekselTransparante thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht17g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liftenJa
Aantal veiligheidscontacten1
Mechanische gegevens
Bedieningsvlakaan de kant van het deksel
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Slaglengte7mm
Bedieningskracht, ongeveer 2,2N
BevestigingBehuizing met gecentreerd langwerpig gat en verankerings-element
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x invoer van een individuele geleider met aansluittrechter
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
OpmerkingM4, met zelfopenende klemplaten
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte30mm
Hoogte38mm
Diepte15,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20
Omgevingstemperatuur-30 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-13200VDC
Gebruikscategorie DC-132A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeDrukkontakt met wrijving
Materiaal van de contacten, elektrischCu-nieten met zilvercoating
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 14:42