Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. AZ201
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Kunststofbehuizing
  • Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Intelligente diagnose
4 Producten
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

Artikelnummer 103015814

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

Artikelnummer 103015815

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

Artikelnummer 103015816

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Artikelnummer 103041827

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

4 Gevonden resultaten.