AZ215-T02R
Artikelnummer:103049869

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Bedienkop 4 x 90° draaibaar
- Verschillende contactvarianten
- Vergrendelingskracht 12 N of 30 N, afhankelijk van de variant
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ215-T02R
Artikelnummer (bestelnummer)103049869
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661625386
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versie 7.0EC002592
ETIM-nummer, versie 6.0EC002592
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipemechanisch
aanlooprichtingFront and top site
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht297g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal kabeldoorvoeren1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingbij 10% Ie en weerstandsbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Arrêteerkracht30N
gedwongen verbrekingsweg5mm
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal10N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid0,2m/s
BevestigingSchroeven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2XM4
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel2,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingM20 x 1,5 schroefaansluiting
Kabelingang1 x M20 x 1,5
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve draadStijve massieve draad
Strip length5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor32,7mm
Breedte van de sensor31mm
Hoogte van de sensor104mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieI
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 3 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-153A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-133A
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2026, 08:27