AZ21X/31X-B5
Artikelnummer:157000541

Product omschrijving
- Haakse bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productAZ21X/31X-B5
Artikelnummer (bestelnummer)157000541
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht37g
Mechanische gegevens
Bedieningssleutelhaaksin rubber gelagerd
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte51,8mm
Breedte32mm
Hoogte27,3mm
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven niet meegeleverd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/09/2026, 20:51